Standardní upevňovací sada


Vybraná varianta
Standardní spoj profil St 8, nerez (0.0.494.35)
Standardní spoj profil St 8, nerez
0.0.494.35
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

podložka standardního spoje 8, nerezová
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x35, ocel, PÚ: pozinkování
dřík se závitem D12x40 M8, nerezová

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.494.35
LineLine 8
Vlastnostnerez
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 59 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálOcel
Utahovací moment, nerezová ocelMnerez = 20 Nm

Popis

Standardní spojovací sada (profil St) 8 od společnosti item spojuje dva profily St 8 z nerezové oceli v pravém úhlu a vytváří tak spoj, který vykazuje velmi vysokou odolnost proti posunutí a zkroucení. Připojovací deska je vyrobena z leskle pozinkované oceli a vyčnívá do drážek na obou stranách, aby bylo zajištěno vyrovnání profilů, a dále je odolná proti zkroucení.
Při instalaci tohoto spojovacího prvku se do otvoru vyvrtaného v prvním profilu vloží šroub se závitem. Druhý profil vyžaduje instalační otvor a je připojen v zajištěné poloze.

Montážní pokyny

Instalace se zapuštěným čelním profilem

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M5Délka závitu:  12
Řada:  5Materiál:  Nerezová ocelModel:  OboustrannýZávit:  M5Délka závitu:  12
Řada:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M5Délka závitu:  12
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M6Délka závitu:  14
Řada:  6Materiál:  Nerezová ocelModel:  OboustrannýZávit:  M6Délka závitu:  14
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M6Délka závitu:  14
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M6Délka závitu:  14
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  JednostrannýZávit:  M6Délka závitu:  14
Řada:  6Materiál:  Plast (POM)Model:  KompaktníZávit:  M6Délka závitu:  14
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelModel:  OboustrannýZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  JednostrannýZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  JednostrannýZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  8Materiál:  Plast (POM)Model:  KompaktníZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  8Materiál:  Plast (POM)Model:  KompaktníZávit:  M8Délka závitu:  20
Řada:  10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M10Délka závitu:  25
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  M12Délka závitu:  30
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Model:  OboustrannýZávit:  KH8Délka závitu:  55
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelModel:  OboustrannýZávit:  M8Délka závitu:  35

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181562