Standardní upevňovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
podložka, POM, černý odstín
podložka D9/D16-1,6, ocel, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou M8x20 ESD, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.625.33 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 11 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Moment | M = 25 Nm |
Popis
Pro instalaci spojovacího prvku je třeba do otvoru jádra prvního profilu navrtat závit. Druhý profil vyžaduje instalační otvor a připojuje se v zajištěné poloze.
Standardní spojovací sady 8 jsou k dispozici také v provedení zabezpečeném proti elektrostatickému výboji, které pomáhá odvádět elektrostatický náboj.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Řada: 5 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Jednostranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (POM) | Model: Kompaktní | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Jednostranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Jednostranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (POM) | Model: Kompaktní | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (POM) | Model: Kompaktní | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M10 | Délka závitu: 25 | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M12 | Délka závitu: 30 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: KH8 | Délka závitu: 55 | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 35 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181568