Stupňový profil 8


Vybraná varianta
Profil stupnice 8 160, přírodní odstín (0.0.649.97)
Profil stupnice 8 160, přírodní odstín
0.0.649.97
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.649.97
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 13,35 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 5,32 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 22,18 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 469,67 cm4
Hmotnostm = 3,603 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 9,32 cm3
Moment odporu, osa yWy = 58,69 cm3

Popis

Profil stupnice 8 160
Úzký profil stupnice 8 160 s vroubkovaným povrchem zajišťuje bezpečnou chůzi. Nevykazuje znatelný průhyb profilu, a to ani při použití pro stavbu širokých stupnic. Všechny šrouby a matice v sadě spojovacího profilu stupnice 8 160 jsou zakryté a skryté před zraky uživatele.
Nášlapná plocha profilu stupnice 8 160 je ideální pro schůdky se sklonem 60°. Na schodištích se sklonem 30° nebo 38° se dva profily stupnice spojí do jednoho hlubokého stupně a instalují se společně pomocí sady spojovacího profilu stupnice 8 320. Při výpočtu celkové šířky je třeba započítat i dvě spojovací desky s šířkou 5 mm na stupnici.
Profily stupnice 8 160 lze také použít v délkách až 6 000 mm pro stavbu plošin. Při použití na plošinách se rozkládají jako panely v lehkém rámovém profilu 8 120x40, což znamená, že není třeba počítat s žádnými dalšími úhelníky.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Edge length X:  160
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Edge length X:  160
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Edge length X:  240
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Edge length X:  240

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360190