Štítkový profil D30 e ESD, průhledná fialová

0.0.691.83

Tento výrobek již není dostupný.

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 69 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálABS-ESD
Barvaprůhledná fialová

Popis

Vždy mějte přehled o tom, kde se co nachází: Upevňovací profil D30 0–20° e ESD a štítkový profil D30 e ESD vám pomáhají udržet si přehled i v těch nejsložitějších instalačních situacích. Štítkový profil lze připevnit buď přímo na bočnici profilové trubky D30, nebo ho lze instalovat na upevňovací profil.
Tvar upevňovacího profilu vám umožňuje umístit štítky pod úhlem 0° nebo s náklonem 20° nahoru nebo dolů. Díky tomu jsou štítky dobře čitelné i u přihrádek umístěných nad štítkem nebo pod ním a u zahnutých profilových trubek. Navíc lze po celé délce příčného profilu připevnit souvislý štítkový profil. To je možné i tehdy, když některé části profilu zabírají upevňovací držáky válečkové lišty FIFO regálu. Za tímto účelem se upevňovací profil montuje po částech.
Asymetrická konstrukce lišty zajišťuje, že držák ani štítek nepřečnívají přes horní okraj profilu, což by mohlo znamenat riziko jejich odtržení. Štítky mohou být vysoké až 30 mm a díky širokému úhlu rozevření je lze snadno nasadit i shora. Štítek nevypadne dokonce ani v případě, pokud štítkový profil D30 e ESD otočíte o 180°.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21102290
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 7.0
31111510
UNSPSC 9.0
31111510
UNSPSC 26.0
31111510
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Číslo celního tarifu
39169090