Stolní sloupek K56 1200 otevřený
0.0.665.20
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.20 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 18,13 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
V případě potřeby rychlé přeměny lze tyto postupy provést během několika sekund při použití konfigurovatelných vozíků SystemMobiles L nebo vozíků FIFO sestavených pomocí systému štíhlé výroby D30. Zatímco na stabilní sloupy lze namontovat trvale potřebné tovární vybavení, zásoby materiálu a/nebo speciální nářadí na pracovním stole lze kompletně rekonfigurovat pouhou výměnou vozíků SystemMobiles.
Přímá integrace do stávajících procesních prostředí je snadná také díky plné kompatibilitě se všemi komponentami stavebnicového systému MB. Díky tomu lze mezeru mezi sloupky stojanu využít ke zvýšení produktivity.
Poznámka: Krycí profil 56 K není bezpečný s ohledem na elektrostatický výboj. V případě potřeby musí být provedeno posouzení rizik pro použití v EPA.
Úchytky (0.0.648.08) jsou ideální pro uspořádání kabelů, například pro oddělení silových kabelů od datových.
(Viz příslušenství)
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76042100