Víko k úložnému profilu 8 120x60


Vybraná varianta
Víko k úložnému profilu 8 120 x 60, přírodní odstín (0.0.658.65)
Víko k úložnému profilu 8 120 x 60, přírodní odstín
0.0.658.65
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.658.65
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 633 g/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

S využitím jednotlivých, samostatně dostupných komponent si můžete navrhnout vlastní úložný systém, který bude vyhovovat vašim konkrétním požadavkům a dostupnému prostoru.
Vše, co se nepoužívá pořád, ale je stále potřeba, můžete bezpečně uložit do úložného systému 8 120 x 60. Použití pohyblivých dělicích přepážek přispívá k udržování pořádku.
Víko, které lze nakonfigurovat tak, aby zakrývalo pouze určité části, brání usazování prachu a přispívá k uklizenému pracovnímu prostředí, které odráží zásady štíhlého provozu „5S“.
Drážka řady 8 na přední straně dává uživatelům možnost upevnit další příslušenství, jako jsou prvky ze systému háčků a držáků společnosti item.
V případě mobilního nebo dočasného použití lze úložný systém snadno a rychle upevnit do vodorovné drážky řady 8. Závrtné šrouby se používají k trvalé montáži úložného profilu 8 120 x 60.

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
76042990