Univerzální držák


Vybraná varianta
Univerzální držák rozvodů 5, černý odstín (0.0.720.36)
Univerzální držák rozvodů 5, černý odstín
0.0.720.36
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.720.36
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Univerzální držák 5 slouží pro jednoduché upevnění kabelů na konstrukce z profilů řady 5.
Stahovací pásky se používají k upevnění kabelů a hadic podél drážky nebo napříč drážkou.

Montážní pokyny

Univerzální držák 5 se vkládá přímo do drážky profilu bez dalších upevňovacích prvků a pootočením o 90° se zajistí na místě. Doporučujeme za tímto účelem použít klíč.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Úhlová poloha:  0°/90°Páska se suchým zipem:  XRychlá instalace:  Barva:  Černá Černá
Řada:  6Úhlová poloha:  0°/90°Páska se suchým zipem:  XRychlá instalace:  Barva:  Černá Černá
Řada:  8Úhlová poloha:  0°/90°Páska se suchým zipem:  XRychlá instalace:  Barva:  Černá Černá
Řada:  -Úhlová poloha:  0 až 360°Páska se suchým zipem:  XRychlá instalace:  XBarva:  Černá Černá
Řada:  8Úhlová poloha:  0°/90°Páska se suchým zipem:  Rychlá instalace:  Barva:  Černá Černá
Řada:  8Úhlová poloha:  Páska se suchým zipem:  XRychlá instalace:  Barva:  Šedá Šedá
Řada:  LPSÚhlová poloha:  0°/90°Páska se suchým zipem:  XRychlá instalace:  Barva:  Šedá Šedá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097