Svěrné čelisti D40
1.0.003.75
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 magnetické nástavce
Vlastnosti
| Číslo zboží | 1.0.003.75 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 185 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA |
Popis
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21029107
eCl@ss 4.0
21020907
eCl@ss 4.1
21020907
eCl@ss 5.0
21029107
eCl@ss 5.1
21029107
UNSPSC 7.0
27112101
UNSPSC 9.0
27112101
eCl@ss 6.0.1
21029107
eCl@ss 7.1
21029107
eCl@ss 11.0
21020706
Číslo celního tarifu
39269097