Upínací pouzdro hřídele 8


Vybraná varianta
Svěrný kroužek 8 D25 (0.0.387.03)
Svěrný kroužek 8 D25
0.0.387.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 stavěcí šroub DIN 913-M8x30, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.387.03
LineLine 8
Průměrd = 25 mm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 85 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, černý odstín

Popis

Pro upevnění pojezdových kulatin D14 a D25.
Svěrné kroužky se upevní pomocí stavěcího šroubu DIN 913-M8 v dutinách profilů 8.

Varianty

Řadit podle

Guide type:  Shaft D14
Guide type:  Shaft D25

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
73269098