Technické údaje
Rozsah dodávky
2 horní díly svorek plošiny, ocel, PÚ: pozinkování
2 dolní díly svorek plošiny, ocel, PÚ: pozinkování
2 tlačné pružiny, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x45, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.651.74 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 118 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
K vytvoření šroubového spoje mezi dvěma profily stupnice vzdálenými od sebe 10 mm a lehkým rámovým profilem 8 120x40 se používají svorky plošiny. Mezera usnadňuje čištění plošin a zajišťuje odtok tekutin. Svorky plošiny se přišroubují shora bez nutnosti opracování profilů.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73269098