Technické údaje
Rozsah dodávky
Otočná západka D9,5, ocel, pozinkování
Montážní deska 120x30–5, ocel, pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x16, ocel, pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M6, ocel, pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x16, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.695.00 | 
|---|---|
| Line | Line D30 | 
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano | 
| Hmotnost | m = 251 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Integrovaná páka s očkem západku uvolní přesně a její aktivace probíhá ručně pomocí bovdenových komponentů nebo jiných lankových systémů. Jakmile je uvolněna, stačí pro opětovné bezpečné zajištění západky v otočném mechanismu vyvinout jen mírnou sílu.
Dvě samostatné sady západky a zástrčky vzájemně spolupracují. Systém otočné západky obsahuje upevňovací prvky a montážní desku, kterou lze použít z obou stran, takže je možné západku nastavit tak, aby uzamykala kterýmkoliv směrem. Sada protikusu západky D9,5–22,5–M8 obsahuje vše potřebné pro upevnění protikusu západky do drážky řady 8, například do drážky profilové trubky 8 D30. Do čelní strany protikusu západky lze nasadit imbusový klíč SW5.
Poznámka: Systém otočné západky a sada protikusu západky nesmějí být používány jako koncový doraz. Do konstrukce rámu je nutné zabudovat koncový doraz.
Je třeba vzít v úvahu mezní hodnoty zatížení sousedních komponentů.
F = 300 N
F = 300 N
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23240190
eCl@ss 6.0.1
 23190190
eCl@ss 4.0
 22041406
eCl@ss 4.1
 22041406
eCl@ss 5.0
 23190110
eCl@ss 5.1
 23190110
UNSPSC 7.0
 46171503
eCl@ss 11.0
 23240190
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23240190
Číslo celního tarifu
 83014090