Sada stolních sloupků 2 E HD
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 sloupky, hliníkové, eloxované, nelakované, s kabelem 1,7 m
1 Řídicí jednotka s napájecím kabelem 3 m
1 Ruční ovládání, 3 uložitelné polohy, digitální výškoměr s kabelem 2 m
Návod k instalaci
Technická poznámka
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50/60 Hz
Celková zvedací síla: 6 000 N
Přípustný ohybový moment:
Mbx stat. 1 200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby dyn. 550 Nm, Mby dyn. 200 Nm
Rychlost zvedání: max. 9 mm/s
Pracovní cyklus: 5 %
Teplotní rozsah: od -5 do 40 °C
Stupeň krytí: IP30 (sloupky, ruční ovládání), IP20 (řídicí jednotka)
Shoda: CE
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.701.52 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 26,5 kg |
| Okolní teplota (během provozu) | -5 °C ... +40 °C |
| Shoda | CE |
| Napájecí napětí | 230V~ 50/60 Hz |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Maximální rychlost pojezdu | Vmax = 9 mm/s |
| Max. zdvih | Hmax = 400 mm |
| Max. nosnost | F = 6000 N |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Výškově nastavitelné stolní sloupky zajišťují ergonomickou pracovní polohu pro uživatele s různou výškou a usnadňují přepínání mezi prací vsedě a vestoje.
Varianty
Řadit podle
| Napájení: 230 V | |
| Napájení: 120 V |
Ke stažení
Data CAD
„Sada stolních sloupků 2 E HD ESD 230V“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84289090
Sada stolních sloupků 2 E HD
* Povinný údaj