Krytky – standardní rozměry
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.364.60 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,7 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Speciální geometrie kopule potlačuje vibrace a je odolná vůči změnám teploty.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 16 mm | Rozměr Y: 8,5 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 20 mm | Rozměr Y: 10 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 20 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 20 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 20 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 10 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 10 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 10 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 14 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 5 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 30 mm | Rozměr Y: 12 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 30 mm | Rozměr Y: 12 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 30 mm | Rozměr Y: 12 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 30 mm | Rozměr Y: 24 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 30 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 30 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 30 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 12 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 24 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 90 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 90 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 30 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 6 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 32 mm | Rozměr Y: 18 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 32 mm | Rozměr Y: 18 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 32 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 32 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 28 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 28 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 28 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 240 mm | Rozměr Y: 28 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 240 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 50 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 50 mm | Rozměr Y: 20 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 50 mm | Rozměr Y: 50 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 50 mm | Rozměr Y: 50 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 100 mm | Rozměr Y: 50 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 100 mm | Rozměr Y: 50 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 100 mm | Rozměr Y: 100 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 100 mm | Rozměr Y: 100 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 100 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 10 | Tvar: | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 100 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 12 | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Tvar: | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Tvar: | Rozměr X: 240 mm | Rozměr Y: 60 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 12 | Tvar: | Rozměr X: 240 mm | Rozměr Y: 120 mm | Barva: Černá | |
| Řada: X | Tvar: | Rozměr X: 60 mm | Rozměr Y: 12 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: X | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: X | Tvar: | Rozměr X: 40 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: X | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 16 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: X | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 40 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: X | Tvar: | Rozměr X: 80 mm | Rozměr Y: 80 mm | Barva: Šedá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 14 mm | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Tvar: | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 14 mm | Barva: Šedá |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097

Černá


Šedá