Krytka úhlového držáku
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.425.04 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Délka: 20 | Šířka: 26.87 | Vnější rozměr: 20x20 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 5 | Délka: 20 | Šířka: 55.15 | Vnější rozměr: 40x40 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 6 | Délka: 30 | Šířka: 41 | Vnější rozměr: 30x30 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 6 | Délka: 30 | Šířka: 83.5 | Vnější rozměr: 60x60 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 55.68 | Vnější rozměr: 40x40 | Barva krytky: Šedá | |
| Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 55.68 | Vnější rozměr: 40x40 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 111.72 | Vnější rozměr: 80x80 | Barva krytky: Šedá | |
| Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 111.72 | Vnější rozměr: 80x80 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 178 | Vnější rozměr: 160x80 | Barva krytky: Šedá | |
| Řada: 8 | Délka: 40 | Šířka: 178 | Vnější rozměr: 160x80 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 12 | Délka: 60 | Šířka: 83.2 | Vnější rozměr: 60x60 | Barva krytky: Černá | |
| Řada: 12 | Délka: 60 | Šířka: 168.8 | Vnější rozměr: 120x120 | Barva krytky: Černá |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097

Černá



Šedá