Krytka úhlového držáku
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.005.07 | 
|---|---|
| Line | Line 12 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 40 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | PA-GF | 
| Barva | černý odstín | 
Varianty
Řadit podle
| Serie: 5 | Largo: 20 | Ancho: 26.87 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 5 | Largo: 20 | Ancho: 55.15 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 6 | Largo: 30 | Ancho: 41 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 6 | Largo: 30 | Ancho: 83.5 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 55.68 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color:  Gris | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 55.68 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 111.72 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Tapetas, color:  Gris | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 111.72 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 178 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Tapetas, color:  Gris | |
| Serie: 8 | Largo: 40 | Ancho: 178 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 12 | Largo: 60 | Ancho: 83.2 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Tapetas, color:  negro | |
| Serie: 12 | Largo: 60 | Ancho: 168.8 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Tapetas, color:  negro | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23360290
UNSPSC 9.0
 31162502
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162502
eCl@ss 11.0
 23360292
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 7.1
 23360290
Číslo celního tarifu
 39269097