Police na klávesnici
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 profil police na klávesnici, Al, eloxovaný
1 opěra zápěstí EPDM, PP, šedá, podobná RAL 7042
2 krytky, PA-GF, šedá podobná RAL 7042
2 teleskopické lišty
2 přídržné plechy, ocel, bílý hliník podobný RAL 9006
Upevňovací materiál
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.691.26 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 5,3 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Ausführung: Ohne Auszug | |
| Ausführung: Mit Auszug |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090