Sada pro upevnění teleskopu 8


Vybraná varianta
Teleskop - zajišťovací sada 8 80x40 (0.0.608.48)
Teleskop - zajišťovací sada 8 80x40
0.0.608.48
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 drážková matice 8 St M8, PÚ: pozinkování
1 závitový stupňovitý čep M8
1 podložka ISO 7093-1 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
1 aretační páčka M8, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.608.48
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 110 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Úpravu teleskopických profilů pro použití zajišťovací (vnitřní) sady nebo západkového kolíku teleskopu zajistí místní obchodní partner společnosti item.
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40 (délka B) musí být o 20 mm kratší než teleskopický profil 8 80x40 (délka A), aby ho bylo možné celý zasunout do montovaného teleskopu a maximálně se využil zdvih H.
Max. zatížení ve směru teleskopu: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Varianty

Řadit podle

Breite:  40 mm
Breite:  80 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098