Teleskop - západkový kolík 8 80x40

0.0.609.73


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 západkový kolík se základní deskou, černý odstín
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M5x12

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.609.73
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 68 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Teleskop 8 80x40 je zatížitelná podpěra s nastavitelnou délkou. Je určen zejména pro nastavování výšky a sklonu provozních zařízení. Nastavitelná kluzná ložiska a větší rozpětí kromě toho umožňují použít tento teleskop i pro výškově nastavitelné nohy stolu.
Teleskopický profil 8 80x40 přebírá opěrnou a vodicí funkci vnitřního profilu. Připojení vnějšího profilu se může provést čelně přímo do drážky profilu nebo přes spojovací prvek (např. kloub 8 80x40).
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40 v kluzném vedení se buď aretuje v libovolné výšce pomocí zajišťovací sady 8 80x40 nebo se zablokuje západkovým kolíkem 8 80x40 do předem předvrtaných otvorů.
Úpravu teleskopických profilů pro použití zajišťovací (vnitřní) sady nebo západkového kolíku teleskopu zajistí místní obchodní partner společnosti item.
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40 (délka B) musí být o 20 mm kratší než teleskopický profil 8 80x40 (délka A), aby ho bylo možné celý zasunout do montovaného teleskopu a maximálně se využil zdvih H.
Max. zatížení ve směru teleskopu: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 4.0
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
84879059