Teleskopický vnitřní profil 8 80x40
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.608.50 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 9,78 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 4,58 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 34,91 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 10,5 cm4 |
| Hmotnost | m = 2,64 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 9,97 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 6,56 cm3 |
Popis
Teleskopický profil 8 80x40 přebírá opěrnou a vodicí funkci vnitřního profilu. Připojení vnějšího profilu se může provést čelně přímo do drážky profilu nebo přes spojovací prvek (např. kloub 8 80x40).
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40 v kluzném vedení se buď aretuje v libovolné výšce pomocí zajišťovací sady 8 80x40 nebo se zablokuje západkovým kolíkem 8 80x40 do předem předvrtaných otvorů.
Max. zatížení ve směru teleskopu: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76042100
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40
* Povinný údaj