Teleskopický profil 8


Vybraná varianta
Teleskopický profil 8 80x40, přírodní odstín (0.0.608.49)
Teleskopický profil 8 80x40, přírodní odstín
0.0.608.49
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.608.49
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 9,61 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 44,2 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 77,15 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 20,58 cm4
Hmotnostm = 2,59 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 19,29 cm3
Moment odporu, osa yWy = 10,29 cm3

Popis

Teleskop 8 80x40 je zatížitelná podpěra s nastavitelnou délkou. Je určen zejména pro nastavování výšky a sklonu provozních zařízení. Nastavitelná kluzná ložiska a větší rozpětí kromě toho umožňují použít tento teleskop i pro výškově nastavitelné nohy stolu.
Teleskopický profil 8 80x40 přebírá opěrnou a vodicí funkci vnitřního profilu. Připojení vnějšího profilu se může provést čelně přímo do drážky profilu nebo přes spojovací prvek (např. kloub 8 80x40).
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40 v kluzném vedení se buď aretuje v libovolné výšce pomocí zajišťovací sady 8 80x40 nebo se zablokuje západkovým kolíkem 8 80x40 do předem předvrtaných otvorů.
Teleskopický vnitřní profil 8 80x40 (délka B) musí být o 20 mm kratší než teleskopický profil 8 80x40 (délka A), aby ho bylo možné celý zasunout do montovaného teleskopu a maximálně se využil zdvih H.
Max. zatížení ve směru teleskopu: 750 N
Lmin. = A + 20 mm
Lmax. = Lmin. + H
B ≥ H x 1,2 ^ B ≥ H + 60 mm
B ≤ A - 20 mm
Spojovací sada teleskopu 8 80x40 obsahuje všechny komponenty pro připojení teleskopického profilu 8 80x40 jakož i pro sestavení teleskopu:
a = připojovací deska teleskopu 8 80x40
b = krytka teleskopu 8 80x40
c = kluzná krytka teleskopu 8 80x40
Připojovací deska teleskopu 8 80x40 je sešroubována s teleskopickým profilem a nabízí celou řadu různých možností uchycení k libovolné připojovací konstrukci.
Pro připevnění krytky (s teleskopickým profilem 8 80x40) nebo kluzné krytky (s teleskopickým vnitřním profilem 8 80x40) jsou k sadě přiloženy samořezné šrouby DIN 7500.
Po zasunutí vnitřního profilu teleskopu se kluzná ložiska kluzných i krycích krytek teleskopu seřídí pomocí šroubu M2,5x30 (SW 1,5) tak, aby neměla žádnou vůli.
Pro rozmanité napojování vnitřních profilů na připojovací konstrukci je určena připojovací deska pro teleskop 8 80x40, která je k dostání jako dodatečné příslušenství. Slouží k přišroubování komponentů konstrukční řady 8 nebo libovolných konstrukčních prvků. K tomu jsou určeny příslušné průchozí otvory a zahloubení v desce.
Funkce otvoru v připojovací desce teleskopu:
d = připevnění k teleskopickému profilu 8 80x40 pomocí šroubů M6x22
e = připevnění k vnitřnímu teleskopickému profilu 8 80x40 pomocí šroubů 7984-M5x20
f = průchozí otvor ⌀ 6,3 pro připojení dalších výrobků k vnitřnímu teleskopickému profilu 8 80x40
g = průchozí otvor ⌀ 8,5 pro připojení dalších výrobků k teleskopickému profilu 8 80x40 pomocí nalisované matice M8
Úpravu teleskopických profilů pro použití zajišťovací (vnitřní) sady nebo západkového kolíku teleskopu zajistí místní obchodní partner společnosti item.
Pro boční připojení teleskopických profilů 8 80x40 se doporučuje udělat v oblasti centrálního žebra profilu závit M6 a použít automatický spoj 8.

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 3000Dimension Y:  40 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Dimension Y:  40 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Dimension Y:  80 mm
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Dimension Y:  80 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76042100