Teleskopická lišta
Vybraná varianta

Teleskopická lišta 12,7x45,7 L400 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování
0.0.718.71
0.0.718.71
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 teleskopické lišty 12,7x45,7 L400 s měkkým zavíráním, plné vysunutí
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.71 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Zátěž | max. 44 kg na pár |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 1,16 kg |
| Okolní teplota (během provozu) | +10 °C … +40 °C |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Ocel |
| Provozní životnost | 50 000 cyklů |
Popis
Funkce měkkého zavírání zajišťuje jemné a bezpečné zavírání zásuvek. Integrovaný zajišťovací mechanismus zabraňuje nechtěnému vysunutí lišty v zavřené poloze.
Pro dosažení maximálních hodnot zatížení je nutné použít upevňovací pozice popsané v montážní příručce.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Carico: max. 44 kg per coppia | Lunghezza: 400 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 450 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 500 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 550 mm | |
| Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 600 mm | |
| Carico: max. 44 kg per coppia | Lunghezza: 650 mm | |
| Carico: max. 43 kg per coppia | Lunghezza: 700 mm |
Ke stažení
Data CAD
„Teleskopická lišta 12,7x45,7 L400 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Číslo celního tarifu
83024900
Teleskopická lišta
Vybraná varianta

Teleskopická lišta 12,7x45,7 L400 s měkkým zavíráním, plné vysunutí, pozinkování
0.0.718.71
0.0.718.71
* Povinný údaj