Těsnění profilu 8


Vybraná varianta
Těsnění 8 80x80, oranžová (0.0.420.79)
Těsnění 8 80x80, oranžová
0.0.420.79
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.420.79
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2 g
Dodací jednotka1 kus
Barvaoranžová

Popis

Těsnění PE se musí použít v každém místě spojení konstrukčních prvků, které se používají pro rozvod stlačeného vzduchu.
Sednutí těsnicího materiálu PE může zpočátku způsobit snížení předpětí šroubových spojů. Spoje by se proto měly po 24 hodinách dotáhnout.
Díky samolepicímu provedení je usnadněna montáž a jsou vyrovnány větší nerovnosti (řezy pilou, spáry apod.).

Montážní pokyny

Těsnění PE se musí použít u všech spojů.

Varianty

Řadit podle

Profilquerschnitt:  80x40
Profilquerschnitt:  80x80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 11.0
23360492
Číslo celního tarifu
84842000