Stolní desky


Vybraná varianta
Stolní deska 30-1 200 x 750, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035 (0.0.633.26)
Stolní deska 30-1 200 x 750, vysokotlaký laminát, ESD, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.633.26
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.26
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 17,3 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálPlastem potažená HPL
Barvašedý odstín podobný RAL 7035

Popis

Hinweis
Individuelle Zuschnitt bekommen Sie unter folgender Artikelnummer:
0.0. 681.80 Zuschnitt max. 2770x2040 mm
- vysokotlaký laminát (HPL), tloušťka 30 mm
- vysoká odolnost proti nárazu
- barva podobná odstínu RAL 7035
- všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)
- objemově vodivé ESD
- objemový odpor 1 x 104 – 1 x 109 Ω

Poznámka: Elektrostaticky disipativní strana je příslušně označená a slouží jako pracovní plocha.

Vzhledem k výrobním faktorům jsou možné typické odchylky v tloušťce panelů až -3 mm.

Montážní pokyny

Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.

Varianty

Řadit podle

Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Plastic-coated chipboardColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  CustomTable top length:  CustomLength:  300 ... 2770
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  HPL-coatedColour:  RAL 7035 (Light grey) RAL 7035 (Light grey)Table top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1200 mmLength:  1200
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1500 mmLength:  1500
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800
Material:  Beech multiplexColour:  Multi-ply Multi-plyTable top (dimensions):  Standard sizeTable top length:  1800 mmLength:  1800

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
44101130