Otočné rameno pro panel nástrojů


Vybraná varianta
Otočné rameno toolpanel 8, 370, lehké (0.0.690.21)
Otočné rameno toolpanel 8, 370, lehké
0.0.690.21
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Otočné rameno 8, 370 s výškovým nastavením
1 Profil 8, 40 x 40 E
1 Drážkový profil 8, 400 x 14
Upínací materiál

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.690.21
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 5,15 kg
Max. sílaFmax. = 80 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Nic přizpůsobitelnějšího nenajdete! Kombinace systému toolpanel, (dvojitého) otočného ramena a výškového nastavení nabízí maximální svobodu při organizaci nářadí na pracovním stole.
Celkem 19 systémových drážek vpředu a vzadu drážkového profilu o šířce 540 mm nabízí dostatek prostoru pro umístění nejrůznějších háčků, držáků, kontejnerů na díly a dalších prvků.
Drážkový profil lze použít na obou stranách a v otočném ramenu jej lze otáčet o 360°. To znamená, že systém toolpanel lze nastavit i jako oboustranné řešení. Přední a zadní strana mohou být vybaveny nářadím pro konkrétní úkoly. Díky otočnému ramenu s výškovým nastavení lze nářadí přesunout do ideální ergonomické polohy pro každého pracovníka.
 
Fmax. = 80 N

Varianty

Řadit podle

Number of joints:  3
Number of joints:  2

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090