Dopravní váleček, sada ložisek
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 ložiskové příruby, PA-GF, černý odstín
ve valivých ložiscích, předmontovaná
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.472.08 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 16 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Durchmesser: ø 32 mm | |
| Durchmesser: ø 50 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84832000