Dopravní váleček, hnaný, sada ložisek


Vybraná varianta
TRA50, ložisková sada hnací, černý odstín (0.0.463.53)
TRA50, ložisková sada hnací, černý odstín
0.0.463.53
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

ve valivých ložiscích, předmontovaná
1 ložisková příruba, hnací, s řetězovým kolem
1 ložisková příruba, nepoháněná

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.463.53
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 285 g
Převodový poměri = 16/9
Max. rychlostdo 2 m/s
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Dráha s poháněnými dopravními válečky je vhodná pro celou řadu automatizovaných dopravních a transportních řešení. Při její konstrukci se použije řetězový pohon. Speciální dopravní válečky jsou zde na jedné straně poháněny řetězem, který je zcela zakrytý v drážkách rámu z profilů.
Délka poháněné válečkové dráhy by neměla být větší než 6 m, rozteč jednotlivých válečků lze zvolit libovolně.
Maximální šířka válečku může být 800 mm. Dopravní válečky se vyrábějí z trubek D50 Al nebo D50 KU s ložiskovou sadou.
Ložisková sada se skládá ze dvou ložiskových přírub a jednoho řetězového kola, které je poháněné hnacím řetězem. Ložiskové sady pro válečky se dodávají v poháněném i nepoháněném provedení, aby bylo například možné zabudovat do poháněné válečkové dráhy akumulační válečky.
Těleso řetězového kola je konstruováno pro upevnění ložiskového tělesa. Takto připojený váleček však není poháněn řetězem. V případě potřeby se poslední dopravní váleček může rovněž pohánět pomocí kulatého řemenu ⌀ 4 mm od posledního řetězem poháněného válečku.

Varianty

Řadit podle

Pohon:  X
Pohon: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283990