Sada pro montáž schodiště
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 úhelníky stupnice 60°, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
2 profily 120x40 lehké 160 mm, Al, PÚ: eloxovaní
2 profily 120x40 lehké 200 mm, Al, PÚ: eloxovaní
4 úhelníky 8 40x40x40, ocel, PÚ: pozinkování
12 univerzálních spojů 8, ocel
24 šroubů s šestihrannou hlavou ISO 4017-M8x25, ocel, PÚ: pozinkování
24 podložek ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.653.17 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 9,4 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Sada pro montáž schodiště PP 60° obsahuje všechny upevňovací prvky potřebné k upevnění schodiště se sklonem 60 stupňů k podestě, plošině apod. a k dalšímu vyššímu podlaží. Lehký profil 8 120x40 se doporučuje používat jako podélný profil mezi úhelníky stupnice.
Tato montážní sada není vhodná pro stavbu schodiště, které spojuje přízemí s plošinou nebo podobným prvkem. K tomuto účelu by měla být použita schodišťová montážní sada GP 60°.
Varianty
Řadit podle
| Fastening type: Floor to platform | Rise: 38° | |
| Fastening type: Floor to platform | Rise: 45° | |
| Fastening type: Floor to platform | Rise: 60° | |
| Fastening type: Platform to platform | Rise: 38° | |
| Fastening type: Platform to platform | Rise: 45° | |
| Fastening type: Platform to platform | Rise: 60° |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900