Trubka D16 6 A/F


Vybraná varianta
Trubka D16 SW6 (0.0.699.98)
Trubka D16 SW6
0.0.699.98
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.699.98
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 347 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl

Popis

Trubka D16 6 A/F se používá v kombinaci se sadami stolních sloupků K jako prostředek pro synchronizaci přenosu točivého momentu u výškově nastavitelných stolních sloupků ovládaných klikou. Spojky se připojují pomocí šestihranné zásuvky 6 A/F. Trubka je ukryta v odlehčeném profilu 8 80x40 (0.0.026.34) nebo profilové trubce D40/D30 (0.0.661.59).
Trubky D16 6 A/F jsou uzavřeny v rámu z profilů 8 80x40. Tím se vytvoří neviditelný a bezpečný mechanismus synchronizace pohonu pro sadu stolních sloupků 8 80x40 K.
Zvenčí neviditelné trubky D16 6 A/F procházejí vnitřkem rámu stolu a rovnoměrně rozdělují hnací moment v sadě stolních sloupků D40/D30 K.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
31231317
UNSPSC 9.0
31231317
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Číslo celního tarifu
76082081