Synchronizační hřídele
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.14 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | nerez |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,36 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,18 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,18 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,54 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 990 mm |
| Materiál | Ocel |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,23 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,23 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2990 | Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Material: Acero inoxidable | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2990 | Diámetro de calibrado: ø 16 mm | Material: Acero inoxidable | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diámetro de calibrado: ø 20 mm | Material: Acero (cincado) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diámetro de calibrado: ø 20 mm | Material: Acero (cincado) | |
| Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diámetro de calibrado: D25 | Material: Acero (cincado) | |
| Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diámetro de calibrado: D25 | Material: Acero (cincado) |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Číslo celního tarifu
73064080
Synchronizační hřídele
* Povinný údaj