Technické údaje
Rozsah dodávky
úhelník, zinkový odlitek, RAL9006 odstín bílý hliník
stavitelná západka, zinkový odlitek, RAL9006 odstín bílý hliník
čtyřhranná matice DIN 562-M6, ocel, PÚ: pozinkování
přídržný plech, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.007.18 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Závit | M6 |
| Hmotnost | m = 120 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Možnost přestavení pojistné západky napříč drážky profilu umožňuje instalovat výplně bez ohledu na jejich tloušťku zároveň s hranou profilu.
Úhelníky 12 lze posouvat podél drážky profilu, takže se mohou snadno nastavit na místa otvorů v plošných výplních.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000