Úhlový upevňovací prvek
Technické údaje
Rozsah dodávky
Úhelník 6 Zn, tlakově litý zinek, RAL 9006, bílý hliník
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x14, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky DIN 125-6.4, ocel, lesklé pozinkování
Matice pro T-drážku 6 ocel M6, lesklé pozinkování
a = 35,4 mm
b = 6,3 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.688.68 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 73,6 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Úhelníky item jsou ideální pro stavbu příhradových nosníků, úhlových vzpěr a pro zvýšení tuhosti rámů. Pro různé podpěry a rámy jsou k dispozici následující varianty:
Úhelník 6 30x30-45° pro upevnění profilu 6 30x30 do drážky Line 6 (0.0.688.68)
Úhelník 8 80x40-45°/80 pro upevnění profilu 8 80x40 do dvou drážek Line 8 ve vodorovném uspořádání (0.0.688.69)
Úhelník 8 80x40-45°/40 pro upevnění profilu 8 80x40 v drážce Line 8 ve svislém uspořádání (0.0.688.70)
Úhelník 8 40x40-45° pro upevnění profilu 8 40x40 v drážce Line 8 (0.0.677.56)
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
| Line: 8 | External dimension: 80x40 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Thread length: 18 | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Thread length: 14 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900