Úhlový upevňovací prvek


Vybraná varianta
Úhelník 8 80x40-45°/40 (0.0.688.70)
Úhelník 8 80x40-45°/40
0.0.688.70
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Úhelník 8 Zn, tlakově litý zinek, RAL 9006, bílý hliník
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7089 - 8 - 200 HV, lesklé pozinkování
2 matice pro T-drážku 8 ocel M8, lesklé pozinkování
a = 87,0 mm
b = 8,5 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.688.70
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 470 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Větší pevnost a méně starostí! Úhelníky se používají k výrobě 45° vzpěr během chvilky. Jednoduše přišroubujte úhelník k jádrovému otvoru na obou koncích profilu a poté jej připevněte k rámu – není nutné provádět žádné šikmé řezy. Spojovací prvky lze také montovat dodatečně.
Úhelníky item jsou ideální pro stavbu příhradových nosníků, úhlových vzpěr a pro zvýšení tuhosti rámů. Pro různé podpěry a rámy jsou k dispozici následující varianty:
Úhelník 6 30x30-45° pro upevnění profilu 6 30x30 do drážky Line 6 (0.0.688.68)
Úhelník 8 80x40-45°/80 pro upevnění profilu 8 80x40 do dvou drážek Line 8 ve vodorovném uspořádání (0.0.688.69)
Úhelník 8 80x40-45°/40 pro upevnění profilu 8 80x40 v drážce Line 8 ve svislém uspořádání (0.0.688.70)
Úhelník 8 40x40-45° pro upevnění profilu 8 40x40 v drážce Line 8 (0.0.677.56)

Montážní pokyny

Výpočet délky vzpěry L:
a = 88,1 mm
b = 8,1 mm
c = 111,7 mm

Varianty

Řadit podle

Serie:  8Dimensioni esterne:  40x40Tipo scanalatura:  8 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  18
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Tipo scanalatura:  8 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  18
Serie:  8Dimensioni esterne:  80x40Tipo scanalatura:  8 mmFilettatura:  M8Lunghezza filettatura:  18
Serie:  6Dimensioni esterne:  30x30Tipo scanalatura:  6 mmFilettatura:  M6Lunghezza filettatura:  14

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900