Technické údaje
Rozsah dodávky
Polohovací úchyt, litý zinek
Drážková matice V 8 St M6, ocel, pozinkování
Drážková matice 5 St M5, ocel, pozinkování
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984 M6 x 16, ocel, pozinkování
Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M5 x 8, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.622.20 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 5 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 135 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Litý zinek, ocel, bílý Al, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Úhelníky z profilů řady 5 poskytují kontejnerům a zboží požadované boční vedení, které na válečkové liště 8 D30 potřebují. Úhelník bočního hrazení 8/5 100x80 se upevňuje do drážky řady 8 válečkové lišty 8 40 x 40. Díky širokým možnostem nastavení lze snadno upravit vzdálenost mezi bočním vedením a válečkovou lištou.
Úhelník samotný je vyrobený na zakázku z profilů řady 5, jako je plochý profil 5 20x10 (0.0.391.02) nebo profil 5 40 x 10 (0.0.391.06). To znamená, že výšku hrazení lze upravit podle potřeby.
Profily řady 5, umístěné na zakřivených úsecích válečkové lišty, se spojují pomocí sady pro upevnění úhelníku bočního hrazení 5–135°. Tím vzniká plynulý přechod, aniž by na bočním vedení byly ostré hrany.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
79070000