Úhlový spoj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 upínací šroub M5x23, ocel, PÚ: pozinkování
1 závitová vložka s otvorem, ocel, PÚ: pozinkování
1 stavěcí šroub M6, ocel, PÚ: pozinkování
1 drážková matice 6 St M5, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.12 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 17 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
2. Vyvrtejte protikus (⌀9,1 mm, hloubka 21 mm – vrták 0.0.628.25) pro upevňovací pouzdro do boku šikmo řezaného profilu (doporučujeme použít vrtací přípravek 0.0.616.77).
3. Vyvrtejte otvor (⌀5,5 mm – vrták 0.0.628.55) do šikmé plochy profilu (doporučujeme použít vrtací přípravek 0.0.616.89). Minimální hloubka otvoru: 15 mm.
4. Zasuňte matici pro T-drážku do profilové drážky průběžného profilu a zašroubujte upínací kolík tak, aby značka po obvodu byla v rovině s povrchem profilu.
5. Vložte upevňovací pouzdro do protikusu šikmého profilu a nasaďte sestavu na upínací kolík.
6. Do upevňovacího pouzdra namontujte šroub M6 a upněte profilový spoj (M = 3,5 Nm).
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel | |
| Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel | |
| Baureihe: 8 | Verbindungsart: Variabel stoßend | |
| Baureihe: 6 | Verbindungsart: Variabel stoßend |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024200