Vratná kladka
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vratná kladka, hliník
2 radiální kuličková ložiska DIN 62203
1 vodicí lišta vstupního/výstupního ozubeného řemene 8 40 ESD – 80
2 drážkové matice 8, ocel, 2 x M6-36, leskle pozinkované
4 šrouby se zápustnou hlavou, DIN 7991 M6 x 14, ocel, leskle pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.709.30 |
|---|---|
| Line | Dopravní technika |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 460 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Vratná kladka se dodává se vstupním/výstupním úsekem pro vodicí lištu ozubeného řemene, včetně upevňovacích prvků.
Varianty
Řadit podle
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 80 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 120 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 160 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 200 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 240 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 320 mm | |
| Fördertyp: Gurtförderer | Gesamtbreite: 400 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 40 mm | |
| Fördertyp: Zahnriemenförderer | Gesamtbreite: 80 mm |
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23170210
eCl@ss 8.0
23170210
eCl@ss 11.0
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900