Univerzální držák
Vybraná varianta

Univerzální držák rozvodů s upínací páskou 8 180, černý odstín
0.0.627.90
0.0.627.90
Technické údaje
Rozsah dodávky
kryt, PA
upínací páska
šroub se zápustnou hlavou DIN 7991 M5x12, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.627.90 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 12,5 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Šetrné ke kabelům a snadno se opakovaně uvolňují. Nyní je také přímo kompatibilní s drážkou profilu 8.
Univerzální držák jednoduše zatlačte do drážky, upevněte středovým šroubem a 180 mm dlouhý zajišťovací pásek je připraven k použití.
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: 6 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: - | Angular position: 0°...360° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: X | Colour: Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: ✓ | Fast installation: ✓ | Colour: Black | |
| Line: 8 | Angular position: 0° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey | |
| Line: LPS | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: Grey |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097
Univerzální držák
Vybraná varianta

Univerzální držák rozvodů s upínací páskou 8 180, černý odstín
0.0.627.90
0.0.627.90

Black



Grey