Univerzální držák
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.713.26 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Cable ties are used to fix cables, lines and hoses along or across the groove.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Úhlová poloha: 0°/90° | Páska se suchým zipem: X | Rychlá instalace: ✓ | Barva: Černá | |
| Řada: 6 | Úhlová poloha: 0°/90° | Páska se suchým zipem: X | Rychlá instalace: ✓ | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Úhlová poloha: 0°/90° | Páska se suchým zipem: X | Rychlá instalace: ✓ | Barva: Černá | |
| Řada: - | Úhlová poloha: 0 až 360° | Páska se suchým zipem: X | Rychlá instalace: X | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Úhlová poloha: 0°/90° | Páska se suchým zipem: ✓ | Rychlá instalace: ✓ | Barva: Černá | |
| Řada: 8 | Úhlová poloha: 0° | Páska se suchým zipem: X | Rychlá instalace: ✓ | Barva: Šedá | |
| Řada: LPS | Úhlová poloha: 0°/90° | Páska se suchým zipem: X | Rychlá instalace: ✓ | Barva: Šedá |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097


Černá



Šedá