Upevňovací blok panelu 8 4 mm Zn
0.0.726.08
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 upevňovací blok panelu 8 4mm, Zn, lesklý pozink
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x25, nerez, lesklý pozink
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.726.08 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 1,5 Nm |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 43 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Montážní pokyny
Ke stažení
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000