Upevňovací sada XMS
Technické údaje
Rozsah dodávky
Spoj, AI
14 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x22, ocel, lesklé pozinkování
3 šrouby s válcovou hlavou DIN 912 M8x20, ocel, lesklé pozinkování
3 stavěcí matice M8, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.698.87 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 388 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Upevňovací sady: Rovný | Zarovnání: 180° | Tloušťka rámu: 80 mm | |
| Upevňovací sady: Pravoúhlý | Zarovnání: 90° | Tloušťka rámu: 80 mm | |
| Upevňovací sady: Pravoúhlé, zploštělé | Zarovnání: 90° | Tloušťka rámu: 40 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169990