Technické údaje
Rozsah dodávky
2 upínací desky pro závěsný profil 8 80 x 40, ocel, pozinkované
2 drážkové matice 8, ocel, 2 x M6-76, pozinkované
4 šrouby s půlkulatou hlavou M6 x 16, ocel, pozinkované
8 šroubů se zápustnou hlavou M5 x 25 DIN 7500 TX25, ocel, pozinkovaných, tvarování závitů
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.643.40 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 327 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Upevňovací sada pro závěsný profil 8 80x40 umožňuje uživatelům naklápět kontejnery pod úhlem pro podporu ergonomického vychystávání. To je výhodné zejména při práci s malými díly nebo vysoko umístěnými kontejnery a pomáhá to zkrátit dobu cyklu.
Pokud je závěsný profil instalován v přímé vertikální poloze, lze jej používat z obou stran, například na vozících SystemMobile L a T. Lze jej také začlenit do přepravních a dílenských vozíků na míru.
Ke stažení
Data CAD
„Upevňovací sada pro závěsný profil 8 80 x 40“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83024200