Vrtací přípravky, pokosové spoje
Technické údaje
Rozsah dodávky
hloubkový doraz
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.493.72 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,85 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Diameter: ø 9 mm | |
| Line: 8 | Diameter: ø 14.2 mm | |
| Line: 6 | Diameter: ø 9.1 mm | |
| Line: 6 | Diameter: ø 5.5 mm |
Ke stažení
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
73269098