Nástěnný profil KW
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.474.79 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 12 |
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
I když má kabelový kanál velký otvor s výklopným víkem, zajišťuje úchytka 160 KW nezbytnou stabilitu při nasazení na požadované místo (dvě na metr).
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
Číslo celního tarifu
76042990
Nástěnný profil KW
* Povinný údaj