Noha ve tvaru písmene L
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
těleso hliníkový odlitek, černý odstín
drážková matice 6 St M6, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x12, ocel, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x60, ocel, PÚ: pozinkování s hladkým povrchem
čtyřhranná matice M6, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.434.71 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 111 g |
| Max. síla | Fmax. = 3 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Colour: White aluminium | Thread: M8 | Thread length: 80 | Height adjustment: ✓ | |
| Line: 8 | Colour: White aluminium | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: X | |
| Line: X | Colour: White aluminium | Thread: M8 | Thread length: 0 | Height adjustment: ✓ | |
| Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 60 | Height adjustment: ✓ | |
| Line: 6 | Colour: Black | Thread: M6 | Thread length: 0 | Height adjustment: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169910
Noha ve tvaru písmene L
* Povinný údaj


White aluminium

Black