Konzolová nožka 8 160x60


Vybraná varianta
Konzolová noha 8 160 x 60 M 790 x 90 (0.0.731.25)
Konzolová noha 8 160 x 60 M 790 x 90
0.0.731.25
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Stolní noha 160x60, ocel, práškově lakovaná, bílý hliník podobný RAL 9006
2 stavěcí nohy D47, M10x30
Upevňovací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.731.25
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 4,98 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Konzolová nožka 8 160x60 M 790x90 poskytuje stabilní podpěru pro stoly a jiná volně stojící řešení. Plochá stolová nožka je vybavena středovým připojením pro výškově nastavitelné sloupky stolů item a profily o rozměrech 160 × 60 mm.
Dvě nastavitelné nožky, které lze nastavit shora, umožňují vyrovnání výšky.
Díky středovému výřezu pro upevnění profilů je konzolová nožka ideální pro stavbu volně stojících konstrukcí, například interaktivních displejů. Konzolovou nožku lze použít k vytvoření stabilních aplikací pro vizuální správu, jako jsou desky Kanban, Scrum a Performance Board. Při použití koleček lze vytvořit i mobilní řešení.

Varianty

Řadit podle

Modèle:  Excentriques
Modèle:  Centrées

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
83024900