Technické údaje
Technická poznámka
dřík: ⌀ 11 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.431.20 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 63 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | vysoce výkonná rychlořezná ocel |
Varianty
Řadit podle
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 12 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: ✓ | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 5 | Serrage: D12 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 6 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 8 | Serrage: D15 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 6 | Serrage: D11 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Fixation à onglet | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Fixation centrale | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X |
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21180107
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
eCl@ss 7.1
21180107
Číslo celního tarifu
82075070