Zamykací systémy
Technické údaje
Rozsah dodávky
cylindrická vložka univerzální
klíč, závora, protikus závory
pokyny k montáži a použití
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.619.33 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Vlastnost | pravý |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 100 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Uzamykací systémy s rozetami/madly se montují přímo do bezrámového prvku panelu (tloušťka 1–8 mm) a uzamykají dveře v drážce profilu, která drží západku. Doporučuje se použít přídavný doraz dveří nebo zarážku.
Všechny varianty zámků s rozetou/madlem jsou k dispozici jak pro levé, tak pro pravé použití (u pravé varianty se uzávěra otáčí ve směru hodinových ručiček do drážky na pravé straně dveří; u levé varianty je situace opačná). Kromě zámků s cylindrickou vložkou se shodnými klíči jsou k dispozici také varianty se zámky s dvojzubovou vložkou.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: X | Design: Pravé použití | |
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: X | Design: Levé použití | |
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Pravé použití | |
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Levé použití | |
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: X | Design: Pravé použití | |
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: X | Design: Levé použití | |
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Pravé použití | |
| Řada: 8 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Levé použití | |
| Řada: 6 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: X | Design: Pravé použití | |
| Řada: 6 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: X | Design: Levé použití | |
| Řada: 6 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Pravé použití | |
| Řada: 6 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Levé použití | |
| Řada: 6 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: X | Design: Pravé použití | |
| Řada: 6 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: X | Design: Levé použití | |
| Řada: 5 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: X | Design: Pravé použití | |
| Řada: 5 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: X | Design: Levé použití | |
| Řada: 5 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Pravé použití | |
| Řada: 5 | Typ cylindrického zámku: Válcový zámek | Rukojeť: ✓ | Design: Levé použití | |
| Řada: 5 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: X | Design: Pravé použití | |
| Řada: 5 | Typ cylindrického zámku: Dvouzubý zámek | Rukojeť: X | Design: Levé použití |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090