Zámek posuvných dveří 8, distanční prvek 8 32x18, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.717.19


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.717.19
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 150 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl, práškové lakování
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Pokud se posuvné dveře skládají z více segmentů, je pod zámek posuvných dveří 8 namontován distanční prvek 8 32x18 (0.0.715.40), který vyplňuje mezeru mezi rámem dveří a segmenty dveří, které jsou od něj odsazeny. To znamená, že posuvné dveře vyrobené s použitím svěrných profilů 8 32x18 lze bezpečně uzamknout na pravé i levé straně.
Pokud je rám vašich dveří hlubší, můžete pod zámek posuvných dveří 8 namontovat dva distanční prvky.
Štíhlé svěrné profily 8 32x18 vytvářejí prostorově úsporné posuvné dveře. Instalace tří dveřních segmentů zajišťuje, že lze otevřít velkou plochu odpovídající dvěma třetinám celkové šířky rámu. 
Vodicí profil posuvných dveří 8 40x10 (0.0.495.13) umožňuje paralelní pohyb dvou segmentů dveří podél jedné drážky řady 8. Váleček pro rohovou upevňovací sadu 8 32x18 (0.0.494.74) zajišťuje plynulý chod. 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76169990