Technické údaje
Rozsah dodávky
1 teleskopický sloupek
1 plynová pružina s ručním ovládáním, 533–881 mm
Instalační materiál
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.652.60 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 7,41 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Tento teleskopický modul pro mobilní řešení se ovládá ručním spínačem, který je prakticky a bezpečně umístěn pod pracovní plochou a umožňuje rychlé a přesné nastavení výšky. Tento kompaktní modul je ideální pro stavbu mobilních řešení, kde je prvořadým požadavkem rychlé nastavení. Je ideální také pro malé ergonomické pracovní plochy a mobilní nastavení na různě vysoké úrovně v intralogistice. Tento mechanismus využívá také vozík SystemMobile S41T (0.0.651.68).
Poznámka: Tento produkt snese zatížení krutem až 100 Nm.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84254900