1segmentová kontrolka RGB IO-Link

0.0.721.08


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 1segmentová RGB kontrolka IO-Link
1 instalační konzola
1 upevňovací sada

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.721.08
Provozní napětí24 V DC
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 166 g
Okolní teplota (během provozu)0 °C … +50 °C
Třída ochranyIP 67
RozhraníIO-Link (V1.1)
Výkon1,8 W
Dodací jednotka1 kus
Spotřeba proudu75 mA

Popis

1segmentová kontrolka RGB IO-Link je stavová kontrolka připravená k instalaci pro průmyslové použití. Pro označení provozních stavů používá energeticky úsporné LED diody s volně nastavitelnými barvami. Pomocí rozhraní IO-Link lze nastavit úroveň jasu a chování blikání. Různé barvy a vzory blikání lze také spouštět pomocí spouštěcích vstupů, aniž by bylo nutné používat prvek IO-Link.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200