3segmentová kontrolka
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 3segmentová RGB kontrolka IO-Link
1 instalační konzola
1 upevňovací sada
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.721.09 |
|---|---|
| Provozní napětí | 24 V DC |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 270 g |
| Okolní teplota (během provozu) | 0 °C … +50 °C |
| Třída ochrany | IP 65 |
| Rozhraní | IO-Link (V1.1) |
| Výkon | 4,2 W |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Spotřeba proudu | 175 mA |
Popis
Varianty
Řadit podle
| IO-Link: ✓ | Buzzer: X | |
| IO-Link: ✓ | Buzzer: ✓ | |
| IO-Link: X | Buzzer: X | |
| IO-Link: X | Buzzer: ✓ |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200